Termékek közzététele
Algreen 49 Gallon Madison Rain Barrel
Algreen

Algreen 49 Gallon Madison Rain Barrel

  • Elegant design with authentic granite look and rock like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a 4-foot hose, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Ability to upgrade with fountain/pressurized watering kit.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Package Dimensions: 35 x 24 x 20 inches
    Item Weight: 12.2 pounds
    Shipping Weight: 12.2 pounds 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAlgreen-49-Gallon-Madison-Rain-Barrel
  • TermékcsaládGarden
  • TermékcsoportRain Barrel
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
  • UNSPSC névRoads and landscape
  • UNSPSC kód3012
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 névRecycling Equipment
  • OmniClass szám23-27 59 00
  • OmniClass névRecycling Equipment