Termékek közzététele
Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Castilla Rain Barrel

  • Elegant design with authentic pottery like texture.
  • Made from roto-molded plastic that wont chip, crack or fade and BPA free.
  • Comes with a high-quality brass spigot, corrosion-proof screen and bottom fitting attachment which allows for access to 100% of water in unit.
  • Dual water overflows allow for water to sufficiently escape rain barrel when full and allow option for linking multiple rain barrels with Algreen's linking kit.
  • Decorative planter feature.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 16.55 pounds
    Shipping Weight: 16.55 pounds

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAlgreen-50-Gallon-Castilla-Rain-Barrel
  • TermékcsaládGarden
  • TermékcsoportRain Barrel
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)33
  • Szélesség (hüvelyk)23
  • Mélység (hüvelyk)23
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
  • UNSPSC névRoads and landscape
  • UNSPSC kód3012
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 névRecycling Equipment
  • OmniClass szám23-27 59 00
  • OmniClass névRecycling Equipment