Termékek közzététele
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
    Alias

    458 | 459 Frame 52

    Stacking chair with structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements. Seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, in eco-leather Serge Ferrari®, in fabric Camira® or Kvadrat® or in Pelle Frau® leather.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító458-Frame-52
    • TermékcsaládChair
    • TermékcsoportFrame
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    • Szélesség (mm)630
    • Mélység (mm)665
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névChlorine handling equipment
    • UNSPSC kód47101505
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek