Termékek közzététele
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window

    Thermally broken system for the creation of lift-and-slide solutions in various configurations, characterized by minimalist profiles: sashes with a visible width of only 75 mm and a depth of 160 mm; a central mullion reduced to just 42.5 mm in sightline; threshold solutions that never exceed 25 mm in height. The robustness of its profiles and the load capacity of its rollers allow for the construction of large sliding panels, with a maximum weight of up to 440 kg per single sash.
    Specifikáció
    • Thermal insulation : 1,29 W/m2K Resistence to wind load: Class C2 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class 8A
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóECOSLIM-160TS
    • TermékcsaládLift & Slide
    • TermékcsoportALUMINUM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCast Aluminum
    • Másodlagos anyagPoliamid
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató