Termékek közzététele
1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX
Ply Gem

1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX

4.0/5 csillag4.0(9 vélemény)

1500 Series Windows

NEW CONSTRUCTION — VINYL

Trust 1500 vinyl windows to deliver all the benefits of durable, low-maintenance vinyl with stylish options, helpful features and energy-efficient glass packages.

1500 Sliding Window

Smooth Operation. Sash glide smoothly on wide brass rollers.

Fingertip Convenience. Dual pull/push rails provide easy access to slide the sash.

Weather-resistant. Sash interlock provides a tight seal against rain and wind.

Reliable Safeguard. Enhanced security cam locks meet AAMA forced entry requirements. ADA-accessible and auto-lock options also available.

Easy Cleaning. Operable sash can be removed for cleaning.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1500_series-triple-operating-even-xox
  • TermékcsaládWindows
  • Termékcsoport1500 Vinyl Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows