Termékek közzététele
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Minimal design and high thermo-acoustic performance: this is Ecoslim 72 UP. The system is also available in solutions with perimeter hardware and concealed door.
    Specifikáció
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóECOSLIM-72
    • TermékcsaládCasement system
    • TermékcsoportALUMINUM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1650
    • Szélesség (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCast Aluminum
    • Másodlagos anyagPoliamid
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window