Termékek közzététele
700 Series - Casement - Double
Ply Gem

700 Series - Casement - Double

5.0/5 csillag5.0(10 vélemény)

700 Series Windows

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL

With beauty designed to last and the options homeowners want, the 700 vinyl window series provides the versatility to fit any project or budget.

700 Casement Window

Strong Thermal Barrier. Sash tightly closes against dual weatherstripping to guard against air infiltration.

Optimized Ventilation. Sash opens a full 90 degrees for maximum fresh air through an interior screen.

Convenient Safeguard. Multi-point locking system securely fastens the sash with a single operation.

Safe and Easy Cleaning. The sash can be quickly cleaned from inside your home.

Reliable Strength. Stainless steel operating hardware provides dependable performance over time.

Sleek Handle. Neatly folds into the base and won’t interfere with drapes and blinds.

Single-handed Operation. Sash easily cranks open with a simple turn of the handle.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító700_series-casement-double
  • TermékcsaládWindows
  • TermékcsoportPro Series 700
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows