Termékek közzététele
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Planet 72 UP offers safety and high thermo-acoustic performance. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 38mm thermal break.
    Specifikáció
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPLANET-72
    • TermékcsaládCasement system
    • TermékcsoportALUMINUM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1480
    • Szélesség (mm)1230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCast Aluminum
    • Másodlagos anyagPoliamid
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window