Termékek közzététele
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Safety and high thermo-acoustic performance is Planet 82 UP. Passive house insulation performance achieved thanks to the low density polyamide 48 mm thermal break and isolation with PIR SFG (Saturated Fiber Glass).
    Specifikáció
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPLANET-82
    • TermékcsaládCasement system
    • TermékcsoportALUMINUM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1480
    • Szélesség (mm)1230
    • Mélység (mm)91
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCast Aluminum
    • Másodlagos anyagPoliamid
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window