Termékek közzététele
Ejector pumps
Altech
Archivált

Ejector pumps

This product is only available for the Swedish market. Altech Ejector pump is a newly developed pump with the best efficiency in the market. Used for pumping drinking water from drilled wells to permanent residents or second homes, as well as water community associations. The pump is silent with long service life and robust construction for minimal service needs. Can be mounted on all existing ejectors in the market. Note: Be careful not to connect the pump directly to the tap water system, but via a buffer tank such as a suitable membrane hydrophore / hydrophore.
Specifikáció
  • This product is only available for the Swedish market. Models: E60 Engine power: 1.1 kW E80 Engine power: 1.5 kW E100 Engine power: 2.2 kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEjektorpumpar
  • TermékcsaládPumps
  • TermékcsoportEjector pumps
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2016-08-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névDeepwell pumps
  • UNSPSC kód40151547
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING