Termékek közzététele
Weil Pump - Series 5100 Booster System
Wilo USA LLC

Weil Pump - Series 5100 Booster System

4.4/5 csillag4.4(11 vélemény)

Pressure Boosting Systems

Application

For use in water supply applications requiring constant pressure, such as:

  •  Water Supply
  •  Pressure Boosting
  •  Agriculture
  •  Washing / Sprinkling Systems
  •  Cooling Circuits
  •  Condensate Return

Max. Flow: 1600 GPM

Max. Head: 580 feet

Specifikáció
  • Features & Benefits

    •  Real-time diagnostics and remotemonitoring
    •  Full system kWh energy reporting
    •  Easy to use 7" touchscreen interface
    •  Onboard Modbus and optional BACnet™,LonWorks® interface
    •  Variable speed control per pump
    •  Adjustable low pressure cut-outƒ Balanced run time for all pumps

    Technical Data

    •  Fluid Temp Range -4°F to 248°F (-20°Cto 120°C) with a minimum of 32°F for domestic water
    •  Electrical Connections: 3~208-230/460/575V
    •  Rated Pressure: 232/363 PSI
    •  Flange Connection: 150 Class ANSI
    •  TEFC motors standard

    Materials of Construction

    •  All 304 Stainless Steel Construction
    •  NSF/ANSI 61 Certified Systems
    •  EPDM/FKM Elastomers
    •  Mechanical Seal Options: TungstenCarbide/EPDM, or optional Viton®/FKM
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóseries_5100_booster_system
  • TermékcsaládWeil Pump
  • TermékcsoportBooster System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-21
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • UNSPSC névPumps
  • UNSPSC kód401515
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_66
  • Uniclass 2015 leírásPressure booster pumps
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps