Termékek közzététele
Distribution/gearing chambers
Altech
Archivált

Distribution/gearing chambers

This product is only available for the Swedish market. Altech Distribution/gearing well 400 is made of PP and is equipped with 2 outlet with the dimensions 110. Supplied with a pre-assembled Altech Control Valve (for flow adjustment) and an inlet with rubber cap dimension 110. The wells are also equipped with 2 plugged 110 outlet, making it easy to use the well for 3 or 4 outlets, when supplemented with Altech Control Unit. The well has a lockable even lid, which is advantageous when it is in the lawn area. The wells are easy to cut to the desired height as well as enhance with the help of the sleeve and tube.
Specifikáció
  • This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFordelningsbrunnar
  • TermékcsaládChambers
  • TermékcsoportDistribution/gearing chambers
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2016-08-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing