Termékek közzététele
Refrigeration pipes, insulated
Refrigeration pipes, insulated
    Altech
    Archivált

    Refrigeration pipes, insulated

    This product is only available for the Swedish market. Altech Insulated refrigerant pipes with high quality. Available as single pipe and double pipe. At least 99.9% copper. Easy to work even at low temperatures. Soft UV-resistant insulation of polyethylene with closed microcells, can handle aggressive environments and ensure long life. Manufactured in Europe in accordance with EN 12735-1. Delivered in 20-meter coil with sealed ends.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKoldmedieror_isolerade
    • TermékcsaládPipes
    • TermékcsoportInsulated pipes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRéz
    • Másodlagos anyagPolietilén
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeGörögország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás