Termékek közzététele
Plastic coated tubes
Altech
Archivált

Plastic coated tubes

This product is only available for the Swedish market. Altech Plastic insulated copper tubes. For installation of cold water, hot water and heating system. The copper tube is soft annealed and insulated with a coat of white low density polyethylene and metering. Manufactured according to EN 1057. Kiwa type approval no 1173.
Specifikáció
  • This product is only available for the Swedish market. CuDHP (Cu: 99.90% min P: 0.015 / 0.040%) according to UNI EN 1412 Measuring tolerances according to UNI EN 1057 CE Internal purity: carbon <0.05 mg / dm2 (compared to C ≤ 0.20 mg / dm2 regulated according to UNI 1057) Coat: Low-density polyethylene (LD-PE) Density: 0.92 kg / dm3 Fire class: EN 11925-2: 2010 Manufactured according to EN 1057 Swedcert Type Approval No: 1173 with certificate of leakage indication
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKopparror_plastisolerade
  • TermékcsaládPipes
  • TermékcsoportPlastic coated
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek

Hasonló termékek