Termékek közzététele
Warm insulated tubes
Altech
Archivált

Warm insulated tubes

This product is only available for the Swedish market. Altech Heat insulated copper tubes. For water pipes and heating systems. The copper tube is soft annealed and insulated with polyethylene foam and has a low density polyethylene layer and metering. The insulation reduces heat loss and minimizes condensation as well as disturbing noise. Insulation thickness: 11-15 mm. Manufactured according to EN 1057. Kiwa type approval no 1174.
Specifikáció
  • This product is only available for the Swedish market. CuDHP (Cu: 99.90% Min P: 0.015 / 0.040%) according to UNI EN 1412 Measuring tolerances according to UNI EN 1057 CE Internal purity: Carbon <0.05 mg / dm2 (compared to C ≤ 0.20 mg / dm2 regulated according to UNI 1057) Coat: Low-density polyethylene (LD-PE) Insulation: Cell Polyethylene (Free from Harmful CFO) Thermal conductivity: λ 0.039 W / m oC Resistance to steam: μ = 5,297 Working temperature: -80 oC - 120 oC Fire test: according to EN 13501-1 Manufactured according to EN 1057 Swedcert Type Approval No: 1174
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKopparror_varmeisolerade
  • TermékcsaládPipes
  • TermékcsoportWarm insulated
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRéz
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső szegmens
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63_68
  • Uniclass 2015 leírásPre-insulated pipelines
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 névPipe and Tube Railings
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING