Termékek közzététele
Pump chambers 400
Pump chambers 400
    Altech
    Archivált

    Pump chambers 400

    This product is only available for the Swedish market. The Altech Pump chamber 400 is made of polypropylene, PP, and comes with pump connection accessories and an extra lifting device for the pump as well as a sturdy and sturdy lid that is screwed fast, making it child resistant. The bottom is also screwed and sealed with silicone FA 180. The pump chamber is available in two different lengths, 2 meters and 3 meters and are delivered without pre-drilled inlets, which allows you to choose the height of the inlet you want.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPumpbrunnar_400
    • TermékcsaládChambers
    • TermékcsoportPump chambers
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2016-08-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 leírásPlumbing