Termékek közzététele
Meter Demand Duplex Alternating Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30-2
Watts

Meter Demand Duplex Alternating Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30-2

Meter Demand Duplex Alternating Water Softeners for Hardness Reduction, 3 in. (80mm) Connection Size, 300,000 to 1,050,000 Grain Capacities and Flow Rates Up To 280 GPM
Specifikáció
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító7286
  • TermékcsaládWater Quality Products
  • TermékcsoportWater Softeners
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • ETIM-kódEC011732
  • ETIM-névWater softener
  • UNSPSC névPackaged water treatment systems
  • UNSPSC kód47101522
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70_98
  • Uniclass 2015 leírásWater treatment systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDomestic Water Softeners
  • OmniClass szám23-27 55 27 11
  • OmniClass névWater Softeners

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada