Termékek közzététele
Basic Shower cabin 80
Basic Shower cabin 80
    Alterna

    Basic Shower cabin 80

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)
    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBasicduschkabin_80
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportDuschkabiner
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2050
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)93
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország