Termékek közzététele
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 120 (60+2x30) comes with a 60 Isella Vanity unit, and 2 pcs of Isella open units. With ceramic washbasin. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm.

    To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Handles are available as accessories.

    Total width: 1 213 mm
    Depth: 470 mm
    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIsellaunderskap_porslin_2x_oppen_enkelho
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország