Termékek közzététele
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
    Roca

    ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin

    4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)

    Vanity unit with washbasin

    Specifikáció
    • This impressive floating vanity is the iconic highlight of the Baia collection. Featuring a fully integrated Surfex® washbasin in a matching Off-white finish, its seamless lines and elegant towel rail instantly endow any bathroom with an undeniable touch of luxury. It has Push&Pull side cabinets integrated into the legs and two capacious metal-trimmed soft-close drawers at the front, making it as well-designed as it is functional. The metallic trim and lateral Greige towel rails that follow its contour emphasize the classic sophistication of the unit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA8513684xx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportBaia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia