Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alterna/products/18f1407e-4813-4877-8853-632979794529
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
PictoShowerwall straight doors100
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Alterna
Követés
PictoShowerwall straight doors100
This product is only available for the Swedish market.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Pictoduschvaggar_raka_duschdorrar_100
Termékcsalád
Sanitet
Termékcsoport
Duschväggar
Típus
Assembly (több objektum)
Megjelenés dátuma
2016-01-16
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Szerelési útmutató
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Terméktanúsítvány
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Műszaki leírás
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Másodlagos anyag
Alumínium
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Kína
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Showers
UNSPSC kód
30181503
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 leírás
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 kód
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 név
Tub and Shower Enclosures
OmniClass szám
23-31 17 17
OmniClass név
Shower Enclosures
Termék elérhetősége
Európa
Svédország
Hasonló termékek
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Letöltés
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Letöltés