Termékek közzététele
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
    Alterna

    PictoShowerwall straight corner90x90

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportDuschväggar
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2016-01-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország