Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
alterna/products/16eb4b0b-c686-484d-b557-da98c1b3e4c4
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
Square S1 Shower set
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Alterna
Követés
Square S1 Shower set
Square S1 Shower set. Shower set with hand shower in chrome and matt white. This product is only available for the Swedish market.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
This product is only available for the Swedish market.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Squareduschset_S1
Termékcsalád
Sanitet
Termékcsoport
Duschset
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-06-01
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8376981.pdf
Szerelési útmutató
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_8320122.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Műanyag
Másodlagos anyag
Sárgaréz
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Kína
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Showers
UNSPSC kód
30181503
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Showers
Termék elérhetősége
Európa
Svédország
Hasonló termékek
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Letöltés
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Letöltés