Termékek közzététele
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
FontanaShowers

Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

4.0/5 csillag4.0(26 vélemény)
The Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower is a super shower set that you need for your bathroom upgrade. It is a complete shower set with a wall-mounted shower head offering a water spray that directs gentle, yet powerful water droplets raining straight down ensuring a whole-body shower experience. It comes in a sophisticated matte black l finish. When it comes to new shower systems, Fontana Showers is certain to have the design, finish, and styles you desire.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS145302
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Cold/Hot Control: Thermostatic Control
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Matte Black
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Treatment: Matte
    Shower Head Material: 304 Stainless Steel
    Thread: G1/2"
    Shower Set Function: Rainfall, Waterfall, Hand Shower.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóshower-set_fs145302
  • TermékcsaládShower Set
  • TermékcsoportShower Set
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures