Termékek közzététele
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
    Alterna

    Ariella Mirror tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella tall cabinets, with mirrors on the outside and storing on the inside. For wall hanging. Exterior is available in 5 colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey. Interior of all cabinets is grey. To be combined with all the Alterna furnitures.

    Height: 1 636 mm

    Depth: 100 mm

    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market. Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey Width: 332 mm Height: 1 636 mm Depth: 100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAriellaspegelhogskap
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportBadrumsmöbler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets

    Termék elérhetősége

    Európa