Termékek közzététele
BASE Laundry basket for tall cabinet
LAUFEN

BASE Laundry basket for tall cabinet

3.3/5 csillag3.3(17 vélemény)
Laundry basket for tall cabinets
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító493020
  • TermékcsaládBASE
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)270
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings