Termékek közzététele
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
    Alterna

    Basic Mirror cabinet, compact laminate

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikáció
    • This product is only available for the Swedish market.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBasicspegelskapkompaktlaminat
    • TermékcsaládSanitet
    • TermékcsoportSpeglar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)620
    • Szélesség (mm)590
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings