Termékek közzététele
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Altro Fortis Titanium 15 was engineered to be a complete, easy to install wall covering system. Our panels and prefabricated corners install quickly with sealant and with your choice of troweled or spray adhesive options.

    Lépjen kapcsolatba a Altro céggel

    Specifikáció
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAltro-Fortis-Titanium
    • TermékcsaládWalls
    • TermékcsoportFortis Titanium
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_25_45
    • Uniclass 2015 leírásWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes