Termékek közzététele
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
    Altro

    Altro Puressentials Wall Cladding

    Altro Puressentials is a commercial wall cladding system designed to provide durability, hygiene, and sustainability. It's engineered to meet the needs of areas that require PVC-free solutions.

    Lépjen kapcsolatba a Altro céggel

    Specifikáció
    • Type of product:PVC-free PETG
      Surface finish:Dual sided - Matte + High Sheen
      Thickness:2mm | .08"
      Size:4' x 8'  |  1.22m x 2.44m
      4' x 10'  |  1.22m x 3.05m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAltro-Puressentials
    • TermékcsaládWalls
    • TermékcsoportPuressentials
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_25_45
    • Uniclass 2015 leírásWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes