Termékek közzététele
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
Altro Serenade Flooring
    Altro

    Altro Serenade Flooring

    Smooth flooring with enhanced sound reduction and high underfoot comfort.

    Silence is golden. Whether softening the sounds of little feet or maximizing privacy at work or leisure, acoustic Altro Serenade is more than up to the task. At 3.9mm thick and with 19dB impact sound insulation and an IIC rating of 54, not only does it reduce noise, it provides a high level of comfort underfoot, making it a great solution for well-used spaces.

    With 15 color and design options, it matches and coordinates with Altro Orchestra and Altro Operetta.

    Combine with our extensive range of Altro wall products for an attractive and durable floor and wall system.

    Lépjen kapcsolatba a Altro céggel

    Specifikáció
    • Key benefits

      • 3.9mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • IIC rating of 54
      • 15 colors available - coordinate with Altro Orchestra and Altro Operetta ranges for a complete look throughout
      • 19dB sound reduction
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAltro-Serenade
    • TermékcsaládFloors
    • TermékcsoportSmooth
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes