Termékek közzététele
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    PVC free slip resistant flooring 

    Extremely flexible and strong, Altro Tungsten™ is a PVC free, fleece backed acrylic safety flooring range that fulfills the need for resilience and safety in areas in which vinyl flooring is not the preferred option. When faced with strict rulings regarding the use of PVC, you can trust Altro Tungsten to deliver the same quality you’ve come to expect from traditional Altro flooring.

    Lépjen kapcsolatba a Altro céggel

    Specifikáció
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAltro-Tungsten
    • TermékcsaládFloors
    • TermékcsoportSlip-Resistant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes