Termékek közzététele
Americas // AXCENT - Flat Metal Panels
ALUCOBOND®

Americas // AXCENT - Flat Metal Panels

3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)

Our offering of AXCENT flat aluminum sheets in complementary colors to ALUCOBOND PLUS supports the overall vision & design aesthetics of projects by providing a cohesive color palette and material for every application

AXCENT is a flat aluminum sheet available in .040” thickness. AXCENT .040” sheets offer the perfect complement to ALUCOBOND PLUS for parapet caps, canopies, soffits, and trim. All AXCENT materials can bring your vision to reality and offer the perfect finishing touch to projects clad in PLUS.

Specifikáció
  • Properties: 0.040”

    Standard Width*: 48.0”

    Standard Length*: 120.0”

    Custom Length (minimums apply): available in 64”- 192”

    Weight: 0.56 lb/ft2

    Yield Strength: Minimum 19 ksi

    Min. Bend Radius 2T

    Brinell Hardness 40

    Aluminum Alloy 3003, 3104, or 3105 aluminum coils per

    ASTM B209

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóalucobond-009
  • TermékcsaládMetal Wall Panels
  • TermékcsoportSolid Aluminum Trim Panels, Exterior Cladding Trim
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-10-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Wall Panels
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding