Utilizing an innovative design for the attachment of ALUCOBOND PLUS panels, ALUCOBOND EasyFix offers simplicity and efficiency in meeting tight construction schedules. Trend-forward color options along with customizable panel layouts, widths and lengths allow for freedom in design. ALUCOBOND’s 50-year history of proven performance provides the architectural community:
ALUCOBOND EasyFix is a simple installation method utilizing an innovative design for attachment of ALUCOBOND PLUS panels. The design provides an aesthetic solution similar to traditional ACM systems, combining 2 types of folds.
ALUCOBOND EasyFix must be installed with ALUCOBOND PLUS 4mm aluminum composite material and ALUCOBOND EasyFix clips or rails. Using the available attachment system, simply insert the panels with short clips or with a continuous rail.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |