Termékek közzététele
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
Sliding SUPREME S700 Series
    Alumil
    Archivált

    Sliding SUPREME S700 Series

    The lift & slide system SUPREME S700 represents the new generation of ALUMIL’s high-end systems. It is an excellent solution for projects with demanding requirements, meeting the trend of “transparent” architecture through extensive glass surfaces, with high thermal insulation, safety and modern design. Its minimal design and its various innovative characteristics, make it the ideal option for projects requiring wide spans for enhanced daylight, outstanding performance and maximum ease of use.

    Specifikáció
      • SASH DEPTH: 70 mm
      • SASH WEIGHT: up to 600 Kg
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 91 mm
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE): 47 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: from 22 to 50 mm
      • MECHANISM: Lift & slide mechanism
      • SEALING METHOD: Perimetrical with EPDM gaskets & tri-fin brushes
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 24 mm
      • TYPE OF THERMAL INSULATION: Polyamides, ALUMIL Energy bar, Insulation foam, PVC
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSupreme_S700_Series
    • TermékcsaládSUPREME
    • TermékcsoportSliding
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2018-05-14
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeGörögország
    • Gyártás helyeGörögország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors