Termékek közzététele
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
    Alumil
    Archivált

    Windows and Doors SUPREME S91

    The S91 System belongs to Alumil ''Supreme'' systems and has been specially designed in order to meet the high requirements of passive houses. It is ideal for heavy duty, insulated hinged frames with high security level. The system is characterized by excellent performances regarding thermal insulation, watertightness and sound reduction as well as by flexibility and ease of fabrication. It meets perfectly the high quality standards of developed markets.

    Specifikáció
      • Certified by the Passive House Institute(PHI), according to the specifications of the passive houses.
      • Remarkable level of thermal insulation with Uw=0,79 W/m2K, for window dimensions 1,23 x 1,48 m and Ug=0,7 W/m2K, certified by Passive House Institute.
      • Visible aluminium face width (frame - sash height) only 93 mm.
      • Maximum watertightness with 3 levels of EPDM gaskets and double-extrusion central gasket.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSupreme_S91_Series
    • TermékcsaládSUPREME
    • TermékcsoportHinged
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2018-05-14
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeGörögország
    • Gyártás helyeGörögország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 leírásAluminium door frames
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 13
    • OmniClass névAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors