Termékek közzététele
S9000 Bejárati ajtó
S9000 Bejárati ajtó
S9000 Bejárati ajtó
S9000 Bejárati ajtó
S9000 Bejárati ajtó
S9000 Bejárati ajtó

    S9000 Bejárati ajtó

    4.5/5 csillag4.5(94 vélemény)

    Az S 9000 profilcsalád egy modern, sokoldalú rendszer ablakokhoz, ajtókhoz és emelő-toló ajtókhoz, választhatóan két, vagy három tömítési síkkal.

    Olyan eszközt keres, amellyel néhány perc alatt kiváló minőségű ablak- és ajtó BIM modelleket hozhat létre a Revit és az ArchiCAD számára?
    Akkor használja a Revit-hez és az ArchiCAD-hez való Plug-In -t. Itt lehetősége van kiválasztani a projektjéhez megfelelő modellt az előre beállított ablakok és ajtók közül. Nem találja a megfelelő ablak- vagy ajtómodellt? Nem gond. Akkor a "szabad tervezés" funkcióval saját maga is megtervezheti a kívánt ablakot vagy ajtót. Az építészek és tervezők ingyenesen használhatják az eszközt.

    A Revit Plug-In és az ArchiCAD Add-On előnyei:
    - Egyszerű BIM modell készítés ablakokhoz és ajtókhoz
    - Kiváló minőségű BIM modellek 2D metszetrajzokkal
    - Különböző részletszintek (LOD) a 2D és 3D nézetekhez
    - Darstellung von Fensterbänken, Griffen und Öffnungslinien
    - Alfanumerikus adatok a BIM modellekhez
    - Az ablakok és ajtók U-értékének automatikus kiszámítása
    - A BIM modellek kis adatmérete
    - Különféle káva paraméterek az ablak- és ajtóelemek optimális falba szereléséhez
    - Projekt funkció projektcserével
    - Teljesítményjegyzék automatikus létrehozása Lehetséges BIM modellek ablakokhoz és ajtókhoz:
    Ablak BIM modellek: szabványos ablakok, bukó-nyíló ablakok, sarokablakok, váltószárnyas ablakok, osztós ablakok, alakos ablakok, hegyes szögű ablakok, íves ablakok, háromszögablakok és még sok más

    Ajtós BIM modellek: bejárati ajtó, balkonajtó, teraszajtó, emelő-toló-ajtó, tolóajtó, küszöbös erkélyajtó és még sok más

    További információ a BIM weboldalunkon:
    www.gealan.de/hu/epiteszek-es-planners/bim/

    Forduljon hozzánk bizalommal: bim@gealan.de

    Specifikáció
    • • Hőszigetlés (W/m²K): akár Uw = 0,89 (Szabvány méretre)
      • Hanggátló ablakok:  Rw = 48 dB-ig                      
      • Betörésgátlás: RC1, RC2, RC2N
      • Profilvastagság: 82,5 mm
      • Vasalat: rejtett, vagy normál vasalat
      • Maximális szárnyméretek: 
      Szélesség: 1170 mm
      Magasság: 2340 mm
      Kérjük vegye figyelembe, hogy a mindenkori szélesség és magasság értékek egymással összefüggnek.

      Választható lehetőségek:
      • IKD® (Intenzív mag szigetelés)
      • STV® (Statikai száraz üvegezés)
      • Acrylcolor külső felület
      • Fóliázott felület (Faerezetes, vagy RAL színek)
      • Alumínium külső burkolat
      • Széltömítéses kivitel

      Szállítható kivitelek :
      • Paszívház ablak
      • KfW-55 épületbe alkalmas ablak
      • KfW-70 épületbe alkalmas ablak
      • Fix üvegezésű ablakok

      A rendszert emelő-toló és bejárati ajtó szerkezetek egészítik ki.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítós9000-front-door
    • TermékcsaládPVC Ajtó
    • TermékcsoportS9000 Ajtó
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors