Termékek közzététele
MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed
Aluprof

MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed

A MB-104 Passive hőhídmentes, legmagasabb kategóriájú hőszigetelést biztosító ablak- és ajtórendszer elemei a passzív építészet minden feltételének megfelelnek.

Ez a rendszer a külső építmények architektonikus elemeinek, így pl. különbözőféle ablakok, előterek, kirakatok és térbeli struktúrák kialakítására szolgál, melyeket a tökéletes hőszigetelésen kívül nagyon jó hangszigetelés, víz- és légzáró tulajdonság, valamint a konstrukció magas ellenálló képessége is jellemez.

A MB-104 Passive rendszer alkotóelemei konstrukciójának két kivitelezési variánsa van a hőenergia-megtakarítás kívánalmaitól függően: az SI és AERO. A MB-104 Passive rendszer elemeiből kialakított ablakok és ajtók paraméterei meghaladják a jelenlegi legszigorúbb követelményeket, hatályos előírásokat és normákat, ezért a MB-104 Passive rendszert az energiatakarékos és passzív építészethez is ajánljuk.

Specifikáció
  • A MB-104 Passive rendszer előnyei:

    • az ablakok rendelkeznek a Passive House Institute Darmstadt hitelesítésével a  MB-104 Passive SI valamint a MB-104 Passive Aero verziók esetében
    • kiváló hőszigetelő tulajdonság: nyitható ablaknál az Uw 0,53 W/m2K-tól illetve az ajtóknál az UD 0,53 W/( m2K) -tól
    • az átlagot meghaladó záró- és szigetelőtulajdonságok
    • nagy terjedelmű üvegezés akár 81 mm-ig
    • a külső ajtók kaphatók üvegezett és panel változatokban is – tökéletes a modern ház bejárati ajtajának 

    Az MB-104 Passive rendszer alapján panel ajtókat is lehet gyártani, amelyek sokféle esztétikai lehetőséget kínálnak, valamint a legkritikusabb felhasználóik elvárásainak is megfelelnek.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-104_Passive_AERO_corner_fixed_window
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportMB-104 Passive Aero
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-17
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)104
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Corner Window
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Észak-Amerika Afrika