Termékek közzététele
MB-59S Casement Nyíló-bukó ablak
Aluprof

MB-59S Casement Nyíló-bukó ablak

4.8/5 csillag4.8(11 vélemény)

Az MB-59S CASEMENT rendszer bukó és kifelé nyíló ablakok gyártására szolgál – gazdaságos és egyúttal jó használati tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Az ilyen típusú ablakok egyaránt alkalmasak fali nyílásokba és függönyfalas homlokzatra való beépítésre. A szerkezet alapja, az MB-59S ajtó – ablak rendszer termikus válaszfallal. A tok profildarabok beépítési mélysége 50 mm, a szárnyé 59 mm. A rendszerben profilírozott, 16 mm és 22 mm széles, üvegszálakkal erősített, poliamid, „omega” alakú hőhídmegszakító elemeket alkalmaztak.

A kifelé nyíló ablakok kétféle sarokpánttal lehetnek felszerelve: forgatható vagy ollós sarokpántok. Az MB-59S CASEMENT rendszer profildarabjai olyan méretű profilírozott vájatokkal rendelkeznek, hogy használni lehessen rajtuk az EURO szabvány szerinti körvonalas vasalatokat és kötőelemeket. Olyan neves cégek vasalatai lettek beszerelve, mint pl. a Sobinco és a Securistyle. 

Specifikáció
  • A rendszer ablakszárnyakban 4,5 – 40,5 mm vastagságú üvegegységek, míg fix ablakokban 4,5 – 31,5 mm vastagságú üvegek alkalmazását teszi lehetővé. A rendszer alapján készült szerkezetek nagyon esztétikusak és jól használati paraméterekkel rendelkeznek:

    • a tok belső felülete és a szárnyak egy síkban vannak,
    • kívülről az ablak menti szigetelések alig láthatók.
    • a tömítést folytonos módon kell beszerelni, sarkokban való átvágás nélkül, ami jelentős mértékben csökkenti az összeszerelés idejét és javítja a hézagmentességet.
    • mindegyik ablakszerkezet hatékony vízkivezető és szellőztető rendszerrel rendelkezik az üvegkamrából illetve a szárny és a tok közötti kamrából.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-59S_Casement_1sash_tophung_window
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportMB-59S Casement windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-27
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)59
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névCasement windows
  • UNSPSC kód30171606
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText