Termékek közzététele
MB-45 kirakatok kettős panellel
Aluprof

MB-45 kirakatok kettős panellel

Az MB-45 egy korszerű alumínium rendszer, amely hőszigetelést nem igénylő kültéri és beltéri építési beépítések kivitelezéséhez használható. pl. különböző típusú válaszfalak, ablakok, ajtók, ezen belül kézi illetve automatikusan működtethető tolóajtók, lengőajtók, szélfogók, vitrinek, pénztárfülkék, vitrinek és térkonstrukciók kivitelezésére alkalmas.

Az ablak profildarabok szerkezetének beépítési mélysége: 45 mm (tok), 54 mm (szárny), az ajtóké pedig: 45 mm és 45 mm. A tok és a szárny profildarab értékei kívülről – az ablak esetében - a bezárt állapotban egysíkú hatást keltenek, míg az ajtó esetében a szárny és a tok összesimuló felület hatását keltik. A profilok alakjának köszönhetően karcsú és ellenálló ablak illetve ajtó szerkezetek hozhatók létre.

Specifikáció
  • Az MB-45 rendszer fontos tulajdonsága a profilok, többek között a tokok, a szárnyak és a hevederek hajlíthatósága, ami különböző ívek és íves konstrukciók kialakítását teszi lehetővé.

    A hézagmentességet speciális szintetikus EPDM kaucsuk tömítések biztosítják, amelyek a sok éves használat során garantáltan ellenállnak az öregedés folyamatának.

    A rendszer jellemző tulajdonsága az MB-45D, MB-45F, MB-45FD, MB-60 és az MB-70 ajtó – ablak rendszerek közötti szoros kapcsolat. A rendszer érdekességét és univerzalitását növeli a sokféle megoldási lehetőség, a különböző konstrukciós részletek esetében pl. az alsó ajtószárny hézagmentessége, a toló és a lengőajtók hézagmentessége, az üveglécek alakja, az ajtóküszöbök alakja és magassága. Ezzel a rendszerrel szintén összefüggésben van a vájolt ajtók MB-45S szerkezete.

    A rendszer az ablakszárnyakban 2 - 35 mm vastagságú üveg,  fix ablakokban illetve ajtószárnyakban 2 - 26 mm vastagságú üvegek használatát teszi lehetővé.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-45_window_single_sash_fixed_four_panels
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportMB-45 windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-27
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors and windows and glass
  • UNSPSC kód3017
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névEntrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-13 33 23
  • OmniClass névStorefronts
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors