Termékek közzététele
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
    Aluprof

    MB-59S Casement Window System

    Az MB-59S CASEMENT rendszer bukó és kifelé nyíló ablakok gyártására szolgál – gazdaságos és egyúttal jó használati tulajdonságokkal rendelkeznek. 

    Az ilyen típusú ablakok egyaránt alkalmasak fali nyílásokba és függönyfalas homlokzatra való beépítésre. A szerkezet alapja, az MB-59S ajtó – ablak rendszer termikus válaszfallal. A tok profildarabok beépítési mélysége 50 mm, a szárnyé 59 mm. A rendszerben profilírozott, 16 mm és 22 mm széles, üvegszálakkal erősített, poliamid, „omega” alakú hőhídmegszakító elemeket alkalmaztak.

    A kifelé nyíló ablakok kétféle sarokpánttal lehetnek felszerelve: forgatható vagy ollós sarokpántok. Az MB-59S CASEMENT rendszer profildarabjai olyan méretű profilírozott vájatokkal rendelkeznek, hogy használni lehessen rajtuk az EURO szabvány szerinti körvonalas vasalatokat és kötőelemeket. Olyan neves cégek vasalatai lettek beszerelve, mint pl. a Sobinco és a Securistyle. 

    Specifikáció
    • A rendszer ablakszárnyakban 4,5 – 40,5 mm vastagságú üvegegységek, míg fix ablakokban 4,5 – 31,5 mm vastagságú üvegek alkalmazását teszi lehetővé. A rendszer alapján készült szerkezetek nagyon esztétikusak és jól használati paraméterekkel rendelkeznek:

      • a tok belső felülete és a szárnyak egy síkban vannak,
      • kívülről az ablak menti szigetelések alig láthatók.
      • a tömítést folytonos módon kell beszerelni, sarkokban való átvágás nélkül, ami jelentős mértékben csökkenti az összeszerelés idejét és javítja a hézagmentességet.
      • mindegyik ablakszerkezet hatékony vízkivezető és szellőztető rendszerrel rendelkezik az üvegkamrából illetve a szárny és a tok közötti kamrából.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMB-59S_Casement_window_system
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportMB-59S Casement windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)59
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Casement Window
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névCasement windows
    • UNSPSC kód30171606
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows