Termékek közzététele
MB-86 AERO fix ablakok
Aluprof

MB-86 AERO fix ablakok

Rendkívül hatékony ablak- és ajtórendszer, mely a legkülönfélébb igényeket is kielégíti. A profilok a hőenergia-megtakarítási követelményektől függően 3 változatban kerülnek kivitelezésre: ST, SI valamint AERO. Az MB-86 az első alumínium ajtó- és ablakrendszer a világon, mely aerogélt használ – ez egy kiváló hőszigetelő anyag. A profilok nagyfokú ellenállóképessége az MB-86 rendszer további előnye, ami nagy méretű és nehéz súlyú szerkezetek gyártását is lehetővé teszi. Kaphatók az MB-86US-n alapuló, rejtett szárnyú ablakok is. 

JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI 

  • a profilok széles választéka garantálja a kívánt esztétikumot és ellenállást 
  • új idomukkal a széles hőszigetelők lehetővé teszik egy további hővédő használatát a profilok szigetelési zónájában 
  • a kételemes, központi tömítés tökéletesen lezárja és hőszigeteli a tok és a keret közti teret 
  • a kiegészítő tömítésű üvegező szalagok három változatban állnak rendelkezésére: Standard, Prestige, valamint Style 
  • a profilidomok jól igazodnak számos többpontos zárórendszerhez, beleértve a rejtett sarokpántokat is 
  • az üvegezés széles választéka lehetővé teszi a tripla üvegezésű, hangszigetelő illetve védelmi lapok minden szokványos típusának használatát 
  • a profilok vízelvezető funkciója két változatban áll rendelkezésre: hagyományos illetve rejtett 
  • megfelel a CE jelölés követelményeine 
Specifikáció
  • A rendszer műszaki paraméterei: 

    • Légáteresztés: ablak: 4. osztály, ajtó: 3. osztály, PN-EN 12207:2001 
    • Vízállóság: ablak: E osztály 1500 Pa, ajtó: 5A osztály (200 PA) PN-EN 12208:2001 
    • Hőszigetelés (Uf): MB-86 AERO: ablak: 0,57 W/(m2K) -tól,  ajtó: 1,22 W/(m2K) -tól
    • Szélteherrel szembeni ellenállás: ablak: C5 osztály, ajtó: C1/B1 osztály,  PN-EN 12210:2001
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-86_AERO_fixed_windows
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportMB-86 Aero windows
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-21
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)86
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows