Termékek közzététele
MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Muntins
Aluprof

MB-Ferroline Window 1-sash Fixed with Muntins

4.9/5 csillag4.9(15 vélemény)

Window system with thermal break MB-FERROLINE is perfectly suitable for renovation of historic buildings and helps to preserve the appropriate appearance of windows, which can imitate steel joinery, whilst ensuring very good technical performance of the construction.

Features and benefits:

  • classical appearance
  • MB-86-based technical solutions ensure an excellent thermal protection of the construction, profiles come in two versions with different thermal insulation performance: ST and SI
  • high resistance to water & air infiltration
  • wide range of glazing up to 61.5 mm
  • application of the typical euro grooves enable the installation of most of the available fittings offered by major companies


Specifikáció
  • Performance:

    • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
    • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-Ferroline-1sash-fixed-with-muntins
  • TermékcsaládWindows & Doors
  • TermékcsoportMB-Ferroline
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-05
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)86
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Double Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows