Termékek közzététele
MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall

5.0/5 csillag5.0(8 vélemény)

The MB-SR60N façade system has been designed for producing lightweight, flat, suspended or infilled curtain walls and other spatial structures. The 60mm-wide mullions and transoms allow for the construction of aesthetically appealing façades with visible narrow dividing lines to ensure durability and strength of the entire structure. Mullions and transoms can be aligned on the inside and help obtain different versions of the external appearance. The MB-SR60N system offers excellent performance and it provides freedom of shaping the space as well as the variety of openable elements that can be installed in the façade.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-SR60N
  • TermékcsaládFaçade systems
  • TermékcsoportMB-SR60N Mullion-transom curtain walls
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2020-05-04
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • IFC besorolásFüggönyfal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • OmniClass szám23-13 33 27
  • OmniClass névGlazed Facade and Roof Structures