Termékek közzététele
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Unique in its design, the MB-SR50N IW system gives a fully integrated curtain wall option, that of an inward opening concealed vent. The external appearance of a fixed light is no different to that of a Tilturn vent. This system is available in three "finished look" options, including standard cap, flat 4mm pressure caps, and EFEKT system option silicone joint. MB-SR50N IW system accommodates glazing units from 24 mm up to 56 mm.

Specifikáció
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • TermékcsaládFaçade systems
  • TermékcsoportMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows