This model combines Extra Heavy-Duty strength with versatility. The deep ribbed 20-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon or steel backer.
RAPID INSTALL VERTICAL LIFT
Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.
PRODUCT FLEXIBILITY
The Amarr 2002/2012/2022 is available uninsulated, insulated, or insulated with a steel backer to fit most project requirements.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |