Termékek közzététele
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.6/5 csillag4.6(21 vélemény)

    The Amarr 2502/2512/2522 combines strength with versatility for budget sensitive projects. The deep ribbed nominal 24-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon backer.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2502/2512/2522 is available uninsulated or insulated with a vinyl backer to fit most project requirements

    Specifikáció
    • Amarr 2502Amarr 2512Amarr 2522
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel ThicknessNominal 24 gaNominal 24 gaNominal 24 ga/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width20'2"20'2"20'2"
      Max Std Height14'1"14'1"14'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAmarr-2502_2512_2522-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 leírásSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSectional Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika