Termékek közzététele
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range

    A70 Entrance door with block frame installation

    The PVC P70 Elegance entrance door is a complete product with great price-quality ratio. Either as a glazed, semi-glazed or panel door, it adapts itself to every type of houses thanks to a large customizable decoration choice without cutting on security performances

    Specifikáció
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA70_PEPT
    • TermékcsaládA70
    • TermékcsoportNeuf
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa