Termékek közzététele
Single Chamber - Full Port with Mechanical Check Feature - 905GD-16, 905AD-16

Single Chamber - Full Port with Mechanical Check Feature - 905GD-16, 905AD-16

Series 905GD-16 (Globe) and 905AD-16 (Angle) are Ductile Iron, full port, single chamber basic valves that incorporate a two-piece telescoping disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve allowing it to open, close, or modulate as commanded by the pilot control system. The lower portion of this two-piece assembly is a mechanical check feature, which acts independent of diaphragm position or pilot control system, and provides immediate check action when flow ceases.

Specifikáció
  • Features

    • Sizes 4 in. to 10 in. (100mm to 250mm)
    • A mechanical check feature acts independent of diaphragm position or pilot control system, and provides immediate check action when flow ceases
    • Two-piece telescoping disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító905GD-16-905AD-16
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportAutomatic Control Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING