Termékek közzététele
Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Series 2000B-FP Double Check Valve Assemblies shall be
installed at referenced cross-connections to prevent the backflow of polluted water into the potable water supply. Only those
cross-connections identified by local inspection authorities as
non-health hazard shall be allowed the use of an approved double check valve assembly.
Check with local authority having jurisdiction regarding vertical
orientation, frequency of testing or other installation requirements.
These valves meet the requirements of ASSE Std. 1015 and
AWWA Std. C510 and are approved by the Foundation for
Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the
University of Southern California.  

Specifikáció
  • Features
    • Ease of maintenance with only one cover
    • Top entry
    • Replaceable seats and seat discs
    • Modular construction
    • Compact design
    • 1" – 2" Cast bronze body construction
    • Low pressure drop
    • No special tools required
    • Gear operated, slow close shutoffs
    • Pre-wired tamper switch (2) per shutoff
    • Reversible Wiring Harness with Gear-Operated Ball Valves
    • GOBV Can be wired Normally Open or Normally Closed

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2000B1-FP-2000B2-FP
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportCheck Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 névSwing Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING