Termékek közzététele
Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

905GS (Globe) and 905AS (Angle) Series are Stainless Steel, full port, single chamber basic valves that incorporate a one-piece disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve allowing it to open, close, or modulate as commanded by the pilot control system. Stainless Steel construction provides superior corrosion resistance, a lightweight alternative to conventional heavy iron valves, extended diaphragm life, and reduced frequency and labor costs associated with traditional maintenance repairs.

Specifikáció
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Sizes 4 in. to 24 in. (100 to 610mm)
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító905GS-905AS
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportAutomatic Control Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING